Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

喷油嘴, OD S, 4.5 gal/h, 16.09 kg/h, 60 °, 实心

030F6146

4.50GAL 60S OD

产品规格

特性
CE 认证No
CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀
Material Description喷嘴
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SCIP 卷宗编号a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型OD S
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式工业包装
特性
喷射模式实心
喷射模式标记S
喷射角 [°]60 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述4.50GAL 60S OD
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)-I6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]16.09 kg/h
流量[USgal/h]4.50 gal/h
过滤器类型蒙乃尔合金滤网
过滤器精度 [µm]140

一般规格

特性
毛重0.035 千克
净重0.034 千克
容积0.024 公升
特性
EAN/UPC5702425010699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm