Danfoss logo
ICS top cover - 3 pilots

顶盖, ICS3 65, 低温铸钢

027H5087

所含部件: 螺栓; 封头, 用于产品: ICF 65-3; ICV 65, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description主阀上端盖
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称顶盖
产品类型ICS3 65
产品系列压力和温度调节阀
产品配件ICM / ICS / ICLX 配件
先导连接配置P:并行连接SI-SII:串行连接
特性
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
包装方式单包装
压力计连接内螺纹带盲塞
可维修ICM / ICS / ICLX 备件
型号ICV Flexline
外部先导压力连接变径管(P2 口)
所含部件封头螺栓
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICF 65-3ICV 65
阀体材料低温铸钢
零件计划名称ICS

一般规格

特性
毛重5.124 千克
净重4.906 千克
特性
容积8.68 公升
EAN/UPC5715162427132