Gasket, S31/GAS. EPDM HT H.O
005U0357
Connection: DN65, Sealing: HANG ON
005U0357
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | EPDM HT |
| Material Description | S31/GAS. EPDM HT H.O |
| Model | S31/GAS. EPDM HT H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| Sealing | HANG ON |
| 产品名称 | Spare part |
| 产品类型 | Gasket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN65 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.108 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 0.108 千克 |