Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 32 DG Ex

180B6194

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 17.8, 流量 [升/分钟] [最大]: 68.5, 出口压力 [巴表压] [最大]: 160, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2320, 转速 [rpm] [最高]: 2400, 连续速度 [rpm] [最小]: 1000, ATEX 合规: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

产品规格

特性
值
ATEX 合规EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionPAHT G 32 DG Ex
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述PAHT G pumps
产品类型PAHT G 20-32
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]160 barg
出口压力 [巴表压] [最小]30 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]2320 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]435 psig
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
出口接口类型螺纹
出口连接标准BSPP
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]11,8x10,6x10
包装外形尺寸 LxWxH [mm]300x270x255
可维修Spare parts PAHT G 25/32
在 WEEE 范围内No
声压单级 [dB(A)]79 dBA
审批CE 认证ATEX
特性
值
密封材料NBR
排出口连接尺寸(公制)M6
排出口连接标准公制
排水连接类型螺纹
描述PAHT G 32 DG Ex
流量 [升/分钟] [最大]68.50 l/min
流量 [升/分钟] [最小]18.20 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]17.800 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]4.700 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称PAHT G 32 DG Ex
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]2400 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]6.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]0.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]87.0 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]0.0 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大]20 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大]290 psig
进口接口尺寸 [英寸]1 1/4 in
进口接口类型螺纹
进口连接标准BSPP
连续速度 [rpm] [最小]1000 rpm
阀体材料AISI 316
额定排量 [cm³/rev]32.00 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]1.95 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重18 千克
净重17.63 千克
容积6.371 公升
特性
值
EAN/UPC5715162674307
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens