Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 256 Ex

180B6190

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 59.9, 流量 [升/分钟] [最大]: 294.4, 出口压力 [巴表压] [最大]: 120, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1740, 转速 [rpm] [最高]: 1250, 连续速度 [rpm] [最小]: 700, ATEX 合规: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

产品规格

特性
值
ATEX 合规Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionPAHT G 256 Ex
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述PAHT G pumps
产品类型PAHT G 256-308
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]120 barg
出口压力 [巴表压] [最小]30 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1740 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]435 psig
出口接口尺寸(公制)M60
出口接口类型螺纹
出口连接标准公制
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]22x13,2x18,3
包装外形尺寸 LxWxH [mm]562x336x466
可维修Spare parts PAHT G 256/308
在 WEEE 范围内No
声压单级 [dB(A)]82 dBA
审批CE 认证ATEX
特性
值
密封材料NBR
排出口连接尺寸 [英寸]0.250 in
排出口连接标准BSPP
排水连接类型螺纹
描述PAHT G 256 EX
流量 [升/分钟] [最大]294.40 l/min
流量 [升/分钟] [最小]89.60 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]59.900 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]23.300 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称PAHT G 256 Ex
转速 [rpm] [最低]450 rpm
转速 [rpm] [最高]1250 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]6.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]2.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]87.0 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]29.0 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大]10 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大]145 psig
进口接口尺寸(公制)M60
进口接口类型螺纹
进口连接标准公制
连续速度 [rpm] [最小]700 rpm
阀体材料AISI 316
额定排量 [cm³/rev]256.00 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]15.60 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重122.85 千克
净重107.755 千克
容积91.176 公升
特性
值
EAN/UPC5715162670095
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens