Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B1046

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 14, 流量 [升/分钟] [最大]: 44.2, 出口压力 [巴表压] [最大]: 160, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2321, 转速 [rpm] [最高]: 2400, 连续速度 [rpm] [最小]: 1000

产品规格

特性
值
ATEX 合规No
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionPAHT G 32 LP
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述PAHT G pumps
产品类型PAHT G 20-32
产品系列泵
出口压力 [巴表压] [最大]160 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]2321 psig
特性
值
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [升/分钟] [最大]44.20 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]14.000 gal/min
类型名称PAHT 32
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]2400 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]50.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]10.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]725.0 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]145.0 psig
连续速度 [rpm] [最小]1000 rpm

一般规格

特性
值
毛重23.5 千克
净重17.622 千克
容积20.655 公升
特性
值
EAN/UPC5715162709177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens