DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
145H1141
Product Type: Redan Distribution Unit
145H1141
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | Redan Distribution Unit |
| 产品系列 | Small Stations |
| 供热控制器名称 | ECL 110 |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 控制器 | ECL 110 |
| 描述 | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 11 千克 |
| 净重 | 9.5 千克 |
| 容积 | 219.555 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |