Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1889

Stainless steel manifold, 9 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

产品规格

特性
App-solution 用户Danfoss Ally
Application typeDistribution units
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G int. Thread
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 9 CONN, ICON2
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]6 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Distribution units SGCI - CDM
产品系列Distribution units
供水温度结构[°C]60 °C
供电电压 [V]230 V Hz 50
包含电池No
特性
在 WEEE 范围内Yes
地板供热歧管连接数量9
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
审批CE
应用程序解决方案安装程序Installer app with commissioning tool
接口BluetoothZigbee
控制器ICON2 Master controller
描述Stainless steel manifold, 9 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每个输出的功率 [W] [最高]2 W
热交换器测试压力 [bar]6 bar
编程模式Yes
自动平衡Yes
自适应学习Yes
连接数量2
连接方向Top
配件类型Distribution unit SGCI - CDM
驱动器230V

一般规格

特性
毛重11.1 千克
净重9.8 千克
特性
容积78.736 公升
EAN/UPC5715255013686