Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 6-loops

分配单元 SGCI

145H1946

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

产品规格

特性
值
App-solution 用户Danfoss Ally
Application typeDistribution units
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G ext. thread
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN ICON2 230V
Product line67
PWM是
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]6 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型分配单元 SGCI
产品系列配送单元
供水温度结构[°C]60 °C
供电电压 [V]230 V Hz 50
包含电池No
特性
值
在 WEEE 范围内Yes
地板供热歧管连接数量6
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
审批CE 认证
应用程序解决方案安装程序Installer app with commissioning tool
接口BluetoothZigbee
控制器ICON2 Master controller
描述Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每个输出的功率 [W] [最高]2 W
版本Right
编程模式是
自动平衡是
自适应学习是
连接数量2
连接方向Top
配件类型Distribution unit SGCI
阀门练习是
驱动器230V

一般规格

特性
值
毛重9.4 千克
净重8.1 千克
特性
值
容积78.736 公升
EAN/UPC5715162905746