Danfoss logo
Distribution unit_3-loops

分配单元 SG

145H0903

不锈钢分集水器,3 回路 - 用于 EvoFlat / EvoFlat 4.0

产品规格

特性
值
Application typeDistribution units
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G ext. thread
Material DescriptionSG型, 3回路不锈钢分集水器, 带流量计
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号af73015f-62d9-4e5e-b855-227a3d5c0369
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]6 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型分配单元 SG
特性
值
产品系列配送单元
供水温度结构[°C]60 °C
包含电池No
在 WEEE 范围内No
地板供热歧管连接数量3
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
控制器No controller
描述不锈钢分集水器,3 回路 - 用于 EvoFlat / EvoFlat 4.0
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
版本Right
连接数量2
连接方向Top
配件类型Distribution unit SG

一般规格

特性
值
毛重6 千克
净重6 千克
特性
值
容积78.736 公升
EAN/UPC5702424295493