Danfoss logo
EV220B (15-50 series) Servo-operated 2/2-way Solenoid valves

电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U709602

审批: DNVGL-CG-0339; PZH; CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: EV220B, EV220B, 快速选择器, 快速选择器, EV220B 15 - 50, 快速选择器, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]8.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 20B G 34E NC000 BB024DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
SCIP 卷宗编号b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV220B
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件电磁阀配件
介质容差注释中性介质蒸汽最高 4 bar温度:取决于线圈
介质建议Water & Brine
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]120 °C
介质温度范围 [°F] [最大]248 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
估计打开时间,水 [毫秒]40 ms
供电电压 [V] DC24.00 V
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]24.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]348.0 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]16.0 bar
最高工作压力 [psig]232 psig
功耗 [瓦] 直流10.5 W
功能常闭
包含电池No
特性
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]16.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]232.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.350 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证DNVGL-CG-0339PZH
密封材料EPDM
打开/关闭平衡流口可选平衡阀芯
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]20.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]3/4 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
电气连接叉片 DIN 43650-A
类型名称EV220B 20
线圈类型BB
规格,关键EV220B 20B G 34E NC000 BB024DS
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]3/4
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV220B 15 - 50
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
毛重0.777 千克
净重0.001 千克
容积3.684 公升
特性
EAN/UPC5702428659949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm