电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
032U453016
审批: DNVGL-CG-0339; CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: EV220B, EV220B, 快速选择器, 快速选择器, EV220B 15 - 50, 快速选择器, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50
032U453016
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv值 [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [立方米/小时] | 8.000 m³/h |
| Material Description | 电磁阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
| SCIP 卷宗编号 | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品应用 | 打开 |
| 产品类型 | EV220B |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁线圈配件电磁阀配件 |
| 介质容差注释 | 中性介质 |
| 介质建议 | Water,Brine,Oil,Air |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 90 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 194 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
| 估计打开时间,水 [毫秒] | 40 ms |
| 供电电压 [V] AC | 24 V |
| 最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
| 最大测试压力 [巴] | 24.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 348.0 psig |
| 最大环境温度. | 80 °C |
| 最大环境温度. | 176 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 16.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 232 psig |
| 功能 | 常闭 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压差 [bar] [最高] | 16.000 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压差 [巴] [最小] | 0.300 bar |
| 压差 [磅英寸] [最大] | 232.000 psi |
| 压差 [磅英寸] [最小] | 4.350 psi |
| 可维修 | 电磁阀备件 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证DNVGL-CG-0339 |
| 密封材料 | NBR |
| 打开/关闭平衡流口 | 可选平衡阀芯 |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 12 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流口尺寸 [毫米] | 20.00 mm |
| 流口尺寸含量 [英寸] | 3/4 in |
| 流向 | 单向 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 电气连接 | 叉片 DIN 43650-A |
| 电源电压 50Hz 最大 [伏] | 24 V |
| 类型名称 | EV220B 20 |
| 线圈类型 | BB |
| 线圈选项 | 卡夹 |
| 规格,关键 | EV220B 20B G 34N NC000 BB024AS |
| 运行 | 伺服式(膜片) |
| 连接 内/外螺纹 | 内部 |
| 连接件材质 | 黄铜 |
| 连接尺寸 [in] | 3/4 |
| 连接标准 | ISO 228-1 |
| 连接类型 | G |
| 通路数量 | 2/2 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 零件计划名称 | EV220B 15 - 50 |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风扇功耗 50Hz [瓦] | 11.0 W |
| 驱动器 | B |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
| 驱动器尺寸 [英寸] | 0.53 in |
| 驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.184 千克 |
| 净重 | 1.122 千克 |
| 容积 | 0.88 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423187119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |