Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

IHPT 恒温器带标准传感器

003L3833

IHPT 恒温器带标准传感器

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionIHPT Thermost. act. w.standard sensor
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型温控元件
产品系列配件 – 自力式
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
描述IHPT 恒温器带标准传感器
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量15 pc
毛细管长度 [m]0.6 m
温度设定范围 [°C] [最低]45 °C
温度设定范围 [°C] [最高]45 °C
脉冲管材质铜材No. 2.0090

一般规格

特性
值
毛重0.215 千克
净重0.196 千克
容积1.725 公升
特性
值
EAN/UPC5702421554401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm