Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 50, 流量 [m³/h]: 0.8 - 14, 法兰

003H7090

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVQM-W
产品系列压力流量控制器
供水限制器压差 - dpb [bar]0.20 bar
包含电池No
压力等级PN 25
特性
值
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数 100%0.34
气蚀系数 25%0.58
气蚀系数 50%0.52
气蚀系数 75%0.50
流量 [m³/h]14.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.80 m³/h
流量 [m³/h] [最高]14.00 m³/h
直径 [mm]50 mm
连接类型法兰
阀门尺寸DN 50

一般规格

特性
值
毛重14 千克
净重13.82 千克
容积25.392 公升
特性
值
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm