Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 32, 流量 [m³/h]: 0.4 - 10, 法兰

003H7088

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVQM-W
产品系列压力流量控制器
供水限制器压差 - dpb [bar]0.20 bar
包含电池No
压力等级PN 25
特性
值
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数 100%0.38
气蚀系数 25%0.64
气蚀系数 50%0.57
气蚀系数 75%0.55
流量 [m³/h]10.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.40 m³/h
流量 [m³/h] [最高]10.00 m³/h
直径 [mm]32 mm
连接类型法兰
阀门尺寸DN 32

一般规格

特性
值
毛重10.088 千克
净重10.088 千克
容积18.15 公升
特性
值
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm