Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 435 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 40, 流量 [m³/h]: 1.5 - 7.5, 外螺纹, G 2 A, 安装类型: 免费

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 外螺纹供水/回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]12.50 m³/h
Material Description流量控制阀
PN 替代 VSP10
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AHQM
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.20 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P否
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压力控制器否
压力等级PN 16
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4404
特性
值
压差范围 [bar] [最高]4.00 bar
安装类型免费
应用区域供热
接口尺寸G 2 A
接口数量2
描述AHQM PN16 40/12,5/0,2 外螺纹供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.60
泄漏率 [% Kvs]0.05
流量 [m³/h]7.50 m³/h
流量 [m³/h] [最低]1.50 m³/h
流量 [m³/h] [最高]7.50 m³/h
流量控制是
流量调节部分密封材质金属
流量调节阀锥材质防脱锌 CW602N(CuZn36Pb2As)
流量限制是
直径 [mm]40 mm
行程 [mm]10.00 mm
设定类型None
连接类型外螺纹
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4404
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 40
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
值
毛重6.33 千克
净重6.33 千克
容积18.135 公升
特性
值
EAN/UPC5710104028736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm