AFQM 2, PN 25, DN 100, 流量 [m³/h]: 19 - 95, 法兰, 安装类型: 免费
003G5519
Pressure independent control valve
003G5519
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Material Description | 流量控制阀AFQM2PN25 100/160/0,5flangeflow/ret |
| PN 替代 VSP | 40 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AFQM DN65-400 |
| SCIP 卷宗编号 | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | AFQM 2 |
| 产品系列 | 压力流量控制器 |
| 介质 pH 值 [最低] | 7 |
| 介质 pH 值 [最高] | 10 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
| 供水限制器压差 - dpb [bar] | 0.50 bar |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 25 bar |
| 功能 | 带内部控制阀的流量控制器 |
| 功能 VSP - P | 否 |
| 功能 VSP – Q | 否 |
| 功能 VSP – T | 否 |
| 包含电池 | No |
| 压力控制器 | 否 |
| 压力等级 | PN 25 |
| 压差控制密封材质 | EPDM |
| 压差控制阀锥材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4021 |
| 压差范围 [bar] [最高] | 15.00 bar |
| 安装类型 | 免费 |
| 工作压力 [bar] [最高] | 25 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 应用 | 区域供热和供冷 |
| 接口尺寸 | DN 100 |
| 接口数量 | 2 |
| 描述 | Pressure independent control valve |
| 替换介质 | 浓度不超过30% 的乙二醇溶液 |
| 气蚀系数 | 0.40 |
| 气蚀系数 100% | 0.35 |
| 气蚀系数 25% | 0.45 |
| 气蚀系数 50% | 0.45 |
| 气蚀系数 75% | 0.40 |
| 泄压系统控制阀芯组件 | 内腔 |
| 泄漏率 [% Kvs] | 0.01 |
| 流量 [m³/h] | 95.00 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最低] | 19.00 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最高] | 95.00 m³/h |
| 流量控制 | 是 |
| 流量调节部分密封材质 | EPDM |
| 流量调节阀锥材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4021 |
| 流量限制 | 是 |
| 直径 [mm] | 100 mm |
| 端口最大泄漏率 [% Kvs] | 0.01 |
| 行程 [mm] | 19.00 mm |
| 设定类型 | Fixed |
| 连接类型 | 法兰 |
| 阀体材质 | 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3) |
| 阀座 DP 材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4021 |
| 阀座材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4021 |
| 阀杆位置 | 常开 |
| 阀门尺寸 | DN 100 |
| 驱动器尺寸 [cm2] | 160 cm² |
| 驱动器膜片材质 | EPDM(卷材,纤维增强) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 77.5 千克 |
| 净重 | 73 千克 |
| 容积 | 284.708 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |