Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 80, 流量 [m³/h]: 8 - 40, 法兰, 安装类型: 免费

003G5516

Pressure independent control valve

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]80.00 m³/h
Material Description流量控制阀AFQM2PN25 80/80/0,2flangeflow/ret
PN 替代 VSP40
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AFQM DN65-400
SCIP 卷宗编号b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFQM 2
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.20 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P否
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压力控制器否
压力等级PN 25
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
压差范围 [bar] [最高]20.00 bar
安装类型免费
工作压力 [bar] [最高]25 bar
特性
值
应用区域供热和供冷
接口尺寸DN 80
接口数量2
描述Pressure independent control valve
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.55
气蚀系数 100%0.51
气蚀系数 25%0.63
气蚀系数 50%0.63
气蚀系数 75%0.57
泄压系统控制阀芯组件内腔
泄漏率 [% Kvs]0.01
流量 [m³/h]40.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]8.00 m³/h
流量 [m³/h] [最高]40.00 m³/h
流量控制是
流量调节部分密封材质EPDM
流量调节阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
流量限制是
直径 [mm]80 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.01
行程 [mm]19.00 mm
设定类型Fixed
连接类型法兰
阀体材质球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座 DP 材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 80
驱动器尺寸 [cm2]160 cm²
驱动器膜片材质EPDM(卷材,纤维增强)

一般规格

特性
值
毛重58 千克
净重53 千克
容积279.531 公升
特性
值
EAN/UPC5710104522593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm