Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, 流量 [m³/h]: 56 - 280, 法兰, 安装类型: 免费

003G6202

AFQM PN25 250/400/0.2 法兰供水/回水
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: AFQM / AFQM 6

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description流量控制阀AFQM PN25 250/400/0.2 flange flow/r
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AFQM DN65-400
SCIP 卷宗编号b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型AFQM
产品系列压力流量控制器
功能带内部控制阀的流量控制器
包含电池No
特性
压力等级PN 25
安装类型免费
描述AFQM PN25 250/400/0.2 法兰供水/回水
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数 100%0.16
气蚀系数 25%0.20
气蚀系数 50%0.31
气蚀系数 75%0.29
流量 [m³/h]280.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]56.00 m³/h
流量 [m³/h] [最高]280.00 m³/h
连接类型法兰
阀门尺寸DN 250

一般规格

特性
毛重390 千克
净重251 千克
容积785.001 公升
特性
EAN/UPC5710104512020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm