AFQM, PN 25, DN 200, 流量 [m³/h]: 38 - 190, 法兰, 安装类型: 免费
003G6201
AFQM PN25 200/320/0.2 法兰供水/回水
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: AFQM / AFQM 6
003G6201
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 流量控制阀AFQM PN25 200/320/0.2 flange flow/r |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AFQM DN65-400 |
| SCIP 卷宗编号 | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品类型 | AFQM |
| 产品系列 | 压力流量控制器 |
| 功能 | 带内部控制阀的流量控制器 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力等级 | PN 25 |
| 安装类型 | 免费 |
| 描述 | AFQM PN25 200/320/0.2 法兰供水/回水 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 气蚀系数 100% | 0.16 |
| 气蚀系数 25% | 0.20 |
| 气蚀系数 50% | 0.31 |
| 气蚀系数 75% | 0.29 |
| 流量 [m³/h] | 190.00 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最低] | 38.00 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最高] | 190.00 m³/h |
| 连接类型 | 法兰 |
| 阀门尺寸 | DN 200 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 257 千克 |
| 净重 | 229 千克 |
| 容积 | 508.8 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |