Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 125, 流量 [m³/h]: 12 - 91, 法兰, 安装类型: 免费

003G6066

AFQM PN16 125/160 /0,5 法兰供水/回水
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: AFQM / AFQM 6

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]160.00 m³/h
Material Description流量控制阀AFQM PN16 125/160 /0,5 flange flow/
PN 替代 VSP10
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFQM
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.50 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
包含电池No
压力控制器
压力等级PN 16
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4404
压差范围 [bar] [最高]15.00 bar
安装类型免费
特性
应用区域供热
接口数量2
描述AFQM PN16 125/160 /0,5 法兰供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.30
气蚀系数 100%0.26
气蚀系数 25%0.30
气蚀系数 50%0.46
气蚀系数 75%0.48
泄压系统控制阀芯组件波纹管(不锈钢,材料编号 No. 1.4571)
泄漏率 [% Kvs]0.01
流量 [m³/h]91.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]12.00 m³/h
流量 [m³/h] [最高]91.00 m³/h
流量控制
流量调节部分密封材质EPDM
流量调节阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4404
流量限制
直径 [mm]125 mm
行程 [mm]20.00 mm
设定类型None
连接类型法兰
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 125
驱动器尺寸 [cm2]250 cm²
驱动器膜片材质EPDM(卷材,纤维增强)

一般规格

特性
毛重152 千克
净重152 千克
容积643.2 公升
特性
EAN/UPC5710104501451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm