Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, 流量 [m³/h]: 0.5 - 7, 法兰, 安装类型: 免费

003G1691

AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 法兰供水/回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
PN 替代 VSP25
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
SCIP 卷宗编号fc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFQM-W KF2
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.20 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
功能带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P否
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压力控制器否
特性
值
压力等级PN 40
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4404
压差范围 [bar] [最高]20.00 bar
安装类型免费
应用区域供热
接口尺寸DN 32
接口数量2
描述AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 法兰供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.50
泄漏率 [% Kvs]0.01
流量 [m³/h]7.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.50 m³/h
流量 [m³/h] [最高]7.00 m³/h
流量控制是
流量限制是
直径 [mm]32 mm
行程 [mm]8.00 mm
设定类型None
连接类型法兰
阀体材质铸钢 GP240GH(GS-C 25)
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 32
驱动器尺寸 [cm2]250 cm²

一般规格

特性
值
毛重39.4 千克
净重39.4 千克
容积192 公升
特性
值
EAN/UPC5702421817865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm