Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller with integrated control valve type AVQMT

AVQMT, PN 25, DN 50, 流量 [m³/h]: 0.8 - 14, 法兰, 安装类型: 免费

003H6782

AVQMT PN25 50/25 /0,2 法兰供水/回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVQMT PN25 50/25 /0,2 flange flow/ret
PN 替代 VSP16
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVQMT
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.20 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能带内部控制阀的流量温度控制器
功能 VSP - P否
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压力控制器否
压力等级PN 25
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高]16.00 bar
安装类型免费
特性
值
应用区域供热
接口数量2
描述AVQMT PN25 50/25 /0,2 法兰供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.60
气蚀系数 100%0.34
气蚀系数 25%0.58
气蚀系数 50%0.52
气蚀系数 75%0.50
泄压系统控制阀芯组件活塞
泄漏率 [% Kvs]0.05
流量 [m³/h]14.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.80 m³/h
流量 [m³/h] [最高]14.00 m³/h
流量控制是
流量调节部分密封材质EPDM
流量调节阀锥材质脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
流量限制是
直径 [mm]50 mm
行程 [mm]10.00 mm
设定类型None
连接类型法兰
阀体材质球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 50
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
值
毛重14.306 千克
净重14.306 千克
容积26.197 公升
特性
值
EAN/UPC5702421543030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm