Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, 法兰, G 2 1/2 A

003H6356

AVP PN25 50/25 0,3-2,0 法兰回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]25.00 m³/h
Material Description自力式压差控制器
PN 替代 VSP16
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVP
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能压差控制器
功能 VSP - P是
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压力控制器压差控制器
压力等级PN 25
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
特性
值
压差范围 [bar] [最高]16.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.30 bar
压差设定 [bar] [最高]2.00 bar
安装类型回水
应用区域供热
接口尺寸G 2 1/2 A
接口数量2
描述AVP PN25 50/25 0,3-2,0 法兰回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.60
气蚀系数 100%0.34
气蚀系数 25%0.58
气蚀系数 50%0.52
气蚀系数 75%0.50
泄漏率 [% Kvs]0.05
流量控制否
流量限制否
直径 [mm]50 mm
设定类型Adjustable
连接类型法兰
阀体材质球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 50
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
值
毛重14.172 千克
净重14.172 千克
容积25.38 公升
特性
值
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm