Danfoss logo
AVP (PN 25)-product-category

AVP (PN 25)

AVP(-F) 是一种自力式压差控制器,主要用于区域 供热系统。压差升高时,控制器关闭。

控制器配有一个控制阀、一个带控制膜片的驱动 器和用于压差设定的手柄(固定设定版本无手柄, 可根据特殊要求提供)。

Features and benefits

  • 自力式压差控制——压力升高时关闭,以确保区域供热系统的稳定、节能运行。
  • 紧凑多用的解决方案——管径范围广(DN 15–50),连接灵活,具备可调或固定设定,便于系统集成。