脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢
003G1871
Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN150
003G1871
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN1 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AF IMPULSE TUBES (3) |
| SCIP 卷宗编号 | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| 产品类型 | 脉冲管 |
| 产品系列 | 配件 – 自力式 |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 40 bar |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 接口尺寸 | G 1/4 |
| 描述 | Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN150 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 用于产品类型 | AFPQ 24 |
| 直径 [mm] | 10 mm |
| 适用阀门压力 [bar] [最低] | 16 bar |
| 适用阀门压力 [bar] [最高] | 40 bar |
| 适用阀门直径 [mm] [最低] | 150 mm |
| 适用阀门直径 [mm] [最高] | 150 mm |
| 针对阀门尺寸 | DN 150 |
| 驱动器尺寸 | 320 cm² |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.95 千克 |
| 净重 | 0.45 千克 |
| 容积 | 25.231 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |