丹佛斯 Icon™ 230V 接线中心
丹佛斯 Icon™ 230V 接线中心是一款专为配备 230V 温控器和执行器的水力地板采暖系统而设计的连接盒。它最多可连接 14 个热执行器,这些执行器最多可来自 8 个房间的温控器。
该装置包含一个 230V 循环泵输出端口和一个用于控制锅炉的无源继电器,当一个或多个温控器发出加热请求时,该继电器将被激活。它还支持降级采暖模式和制冷模式,这些模式由外部开关激活,并提供 230V 输出。
Features and benefits
- Icon™ 230V 接线中心最多可连接 14 个热敏执行器,并可接收来自最多 8 个房间温控器的输入信号。
- 230V 循环泵输出,用于直接控制泵
- 用于锅炉控制的无电压继电器
- 通过外部开关激活节能和制冷模式,提供 230 伏输出
- LED 指示灯显示 TWA 输出何时处于活动状态。
- 由于接线端子布局简单且螺丝端子标记清晰,因此安装简便。
- 可更换保险丝
- 可使用螺钉或DIN导轨进行安装
- 跳线额外的输出(每个温控器最多 5 个 TWA)