Product types shown: 1
丹佛斯 Icon™ 230V 接线中心
丹佛斯 Icon™ 230V 接线中心是一款专为配备 230V 温控器和执行器的水力地板采暖系统而设计的连接盒。它最多可连接 14 个热执行器,这些执行器最多可来自 8 个房间的温控器。该装置包含一个 230V 循环泵输出端口和一个用于控制锅炉的无源继电器,当一个或多个温控器发出加热请求时,该继电器将被激活。它还支持降级采暖模式和制冷模式,这些模式由外部开关激活,并提供 230V 输出。