SSM-F 分集水器, 不锈钢, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 5, 6 bar
088U0755
SSM 不锈钢型分集水器 5+5 流量计型
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SSM 分集水器
088U0755
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Depth (EF000049) | 400 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Height (EF000040) | 121 |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SSM 不锈钢分集水器 5路 预设定+流量计型 |
| Max. number of expansion groups (EF025121) | 5 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 90-90 |
| Multi-zone manifold (EF015349) | TRUE |
| Primary pressure difference (EF009380) | 0.6-0.6 |
| Product line | 34 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SSM manifold set with flowmeters |
| SCIP 卷宗编号 | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| UNSPSC 代码 | 40141720 |
| Width (EF000008) | 195 |
特性 | 值 |
|---|---|
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | SSM-F 分集水器 |
| 产品系列 | 分集水器与分集水器套件 |
| 供热歧管连接数量 [环路] [最高] | 5 |
| 包含电池 | No |
| 压差 [bar] [最高] | 0.600 bar |
| 工作压力 [bar] [最高] | 6 bar |
| 描述 | SSM 不锈钢型分集水器 5+5 流量计型 |
| 放气阀 | 手动的 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 水流温度 [°C] [最高] | 60 °C |
| 流量计 | 是 |
| 测试压力 [bar] | 10 bar |
| 阀门接头 | Danfoss RA |
| 预设定 | 是 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.11 千克 |
| 净重 | 3.06 千克 |
| 容积 | 8.792 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114809 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |