SSM 分集水器
SSM分水器专为控制地暖系统中的水流量而设计。地暖系统中的每个管道回路都连接到该分水器,从而可以单独控制建筑物内每个房间的水流量或热量供应。
该歧管由供水歧管和回水歧管组成。供水歧管可通过流量计或截止阀单独关闭每个管道回路。回水歧管配备内置阀,确保系统内最佳的水力平衡。
内置阀门可通过热式执行器控制,也可选配机械式室内传感器。歧管以模块形式提供,最多可容纳 12 个回路。歧管与系统之间可选配球阀,以实现可靠的截止。
每个 SSM 歧管均配有手动排气阀和 360° 旋转排水阀。
Features and benefits
- 内置阀门采用先进的可视预设设计,可补偿不同长度的管道回路。
- 用耐腐蚀销钉填充盒子
- 控制阀使执行器和控制装置的使用成为可能。
- 如果没有堵塞,且没有发热,请将预设旋钮完全打开(N档),让污垢通过。
- 带可视流量指示的流量计
- 旋转式排水口,方便排水、注水和冲洗。
- 轻量化设计:
- 少铅
- 少水
- 金属含量减少
- 关闭功能允许隔离各个管道回路,以便进行维修和故障排除。
- 一体式歧管(集成排气口和排水口)降低了泄漏风险
- 不锈钢歧管本体
- 少些黄铜
- 重量更轻,且具有优异的耐腐蚀性
- 低导热系数——热量损失更少