Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0661

SSM 集管套装, 不锈钢, 供热歧管连接数量 [环路] [最高]: 11, 6 bar

088U0661

SSM Bundle 11+11

产品规格

特性
值
1 侧连接尺寸 [mm]16.0 mm
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionSSM Bundle 11+11
Product line34
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型SSM 集管套装
产品系列Prepack
供热歧管连接数量 [环路] [最高]11
包含电池No
压差 [bar] [最高]0.600 bar
特性
值
工作压力 [bar] [最高]6 bar
接口尺寸3/4"
描述SSM Bundle 11+11
放气阀手动的
材料不锈钢
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
水流温度 [°C] [最高]60 °C
流量计是
测试压力 [bar]10 bar
连接类型卡套式接头
阀门接头Danfoss RA
预设定是

一般规格

特性
值
毛重9.111 千克
净重7.987 千克
特性
值
容积23.103 公升
EAN/UPC5715162278697