Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 50, 内螺纹

003Z2236

USV-S DN 50, 内螺纹,调节阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN50, R 2", PN16
Product line28
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型USV-S
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
关断功能是
特性
值
包含电池No
压力等级PN 16
排水功能否
描述USV-S DN 50, 内螺纹,调节阀
流量限制是
设定刻度是
连接类型内螺纹
阀体材质黄铜
阀门压差 [kPa] [最高]150 KPa
阀门尺寸DN 50

一般规格

特性
值
毛重2.063 千克
净重1.99 千克
特性
值
容积2.484 公升
EAN/UPC5710104082851