Danfoss logo
MSV-F2_F

MSV-F2, DN 40, PN 16, 法兰

003Z1089

MSV-F2 DN 40 带测量头 PN16, 静态平衡阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]32.30 m³/h
Material Description静态平衡阀MSV-F2 DN40 w. measuring nipples (P
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MSV-F2 DN15-DN50
SCIP 卷宗编号82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型MSV-F2
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
特性
值
关断功能是
包含电池No
压力等级PN 16
排水功能否
描述MSV-F2 DN 40 带测量头 PN16, 静态平衡阀
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
测量头带测量头
设定刻度是
连接类型法兰
阀体材质铸铁(EN-GJL-250)
阀门压差 [kPa] [最高]150 KPa
阀门尺寸DN 40

一般规格

特性
值
毛重7.236 千克
净重6.3 千克
容积15.375 公升
特性
值
EAN/UPC5702421557709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm