Danfoss logo
MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 125, PN 25, 法兰

003Z1074

MSV-F2 DN 125 带测量头 PN25, 静态平衡阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]304.40 m³/h
Material Description静态平衡阀MSV-F2 DN125 w. measuring nipples (
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MSV-F2 DN65-DN150
SCIP 卷宗编号084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型MSV-F2
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
特性
值
关断功能是
包含电池No
压力等级PN 25
排水功能否
描述MSV-F2 DN 125 带测量头 PN25, 静态平衡阀
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
测量头带测量头
设定刻度是
连接类型法兰
阀体材质球墨铸铁(EN-GJS 400-15)
阀门压差 [kPa] [最高]200 KPa
阀门尺寸DN 125

一般规格

特性
值
毛重33.43 千克
净重33.43 千克
容积96 公升
特性
值
EAN/UPC5702421551516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm