Danfoss logo
手动预设阀 LENO™ MSV-D-product-category

手动预设阀 LENO™ MSV-D

LENO MSV-D 是新一代手动阀,用于平衡供暖和制冷系统中的流量。

动态平衡阀是恒流和变流系统中水力平衡的首选。如果使用手动平衡阀来保持水力平衡,则更适用于恒流系统。手动平衡阀可用于恒流和变流系统,以验证流量,并提供用于检修和修理的关断功能。此阀门可安装于供/回水处。

丹佛斯 PFM 100/1000 是丹佛斯推荐的测量设备。

Features and benefits

  • 可拆卸式手轮,方便安装。
  • 数字预设刻度,可以从多个角度观测。
  • 预设定锁定功能简单易用。
  • 用于 3mm 探针的内置测量头。
  • 可在紧急情况下使用内六角扳手进行开关。
  • 彩色开关状态指示器。