LENO MSV-O
LENO™ MSV-O 是新一代手动阀门,用于平衡供暖、制冷和生活热水系统中的流量。
建议在单户住宅的锅炉、小型换热站或热泵前的恒流系统中使用 LENO™ MSV-O,用于平衡流量、维护和维修时的关闭功能、流量验证以及单管系统。该阀门可安装在供水或回水管路中。
所有尺寸均提供内螺纹规格。
丹佛斯 PFM 5000/100 测量仪器已存储 LENO™ MSV-O 的阀门数据。
Features and benefits
- 固定式文丘里流量测量管。
- 可拆卸式手轮,方便安放。
- 数字型调节刻度,多角度可视。
- 锁定设定简单容易。
- 内置测量头(适合直径 3mm 的探针)。
- 可在紧急情况下采用内六角扳手开关。
- 彩色开关状态指示器。