Danfoss logo
 AB-QM4.0-DN32_003Z8208_ExternalTread_R

AB-QM, DN 32 HF, 测量头: 带测量头, 外螺纹 ISO 228/1; G 1 ½A

003Z8208

AB-QM, DN 32 HF, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class III
Material Description带测量头, 外螺纹, DN32, 动态压差平衡型电动调节阀
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AB QM DN32
SCIP 卷宗编号54e972d3-3b3b-47b6-b954-706d7127f196
Setting range [%] [max]100 %
Setting range [%] [min]10 %
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AB-QM
产品系列动态压差平衡型电动调节阀
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]95 °C
特性
关断功能
包含电池No
压力等级PN 25
压差 [kPa] [最低]30 KPa
压差 [kPa] [最高]600 KPa
安装位置供水 / 回水管道
描述AB-QM, DN 32 HF, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
标称流量 [m³/h]5.000 m³/h
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
流量限制
测量头带测量头
版本AB-QM 4.0
行程 [mm]4.00 mm
设定刻度
连接类型外螺纹 ISO 228/1G 1 ½A
阀体材质防脱锌黄铜(CW 602N)
阀门尺寸DN 32 HFHigh flow
驱动器连接M30 x 1.5

一般规格

特性
毛重1.773 千克
净重1.65 千克
容积3.225 公升
特性
EAN/UPC5715162441589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm