AB-QM
丹佛斯 AB-QM 是一种压力无关型控制阀 (PICV),将高准确性、耐用性和市场领先的技术性 能为用户提供友好的使用体验。AB-QM 设计让 您的项目能够按时、按预算运行,同时还能提供 最具效率的 HVAC 系统。
压力无关型阀门指的是具有自动平衡功能的控 制阀。内置的压力控制器可以保持控制阀上的恒 定压差,确保完整阀权度和自动流量限制。丹佛 斯 PICV 将控制功能和水力平衡功能集为一体, 提供了一种成本高效的解决方案,可应对 HVAC 系统的前瞻型设计面临的挑战。 AB-QM 也可在 工业制冷系统中使用。
Features and benefits
- 精确的流量限制确保在合适的时间总是提供合适的流量,最大程度降低了泵送能耗
- 从 DN 15 到 DN 250 的完整产品系列,流量最高可达 670 m3/h
- 提供内螺纹和外螺纹,实现通用性
- 丹佛斯的耐用性测试确保 AB-QM 具有业内最佳的防结垢和防堵塞性
- 总是能够以可见方式进行设定,总是能够通过测试插头测量流量,故障排除简单
- 滞后非常小,可实现稳定精确的温度控制
- 为将来的系列智能驱动器以及数据驱动和优化的 HVAC 4.0 做好准备