AB-QM, DN 15, 测量头: 带测量头, G ¾A; 外螺纹 ISO 228/1
003Z8201
AB-QM DN 15, 带测量头, 外螺纹, PN25, 动态压差平衡型电动调节阀
003Z8201
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD 可用 | Yes |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | 动态压差平衡型电动调节阀 DN15, 带测量头,外螺纹 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AB-QM DN 15 with TP. Ext. |
| SCIP 卷宗编号 | c8522cd8-24a3-42c2-8372-9bf3c06ad5e3 |
| Setting range [%] [max] | 100 % |
| Setting range [%] [min] | 10 % |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | AB-QM |
| 产品系列 | 动态压差平衡型电动调节阀 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -20 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 关断功能 | 是 |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 25 |
| 压差 [kPa] [最低] | 16 KPa |
| 压差 [kPa] [最高] | 600 KPa |
| 安装位置 | 供水 / 回水管道 |
| 描述 | AB-QM DN 15, 带测量头, 外螺纹, PN25, 动态压差平衡型电动调节阀 |
| 标称流量 [m³/h] | 0.700 m³/h |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 流量限制 | 是 |
| 测量头 | 带测量头 |
| 版本 | AB-QM 4.0 |
| 行程 [mm] | 4.00 mm |
| 设定刻度 | 是 |
| 连接类型 | 外螺纹 ISO 228/1G ¾A |
| 阀体材质 | 防脱锌黄铜(CW 602N) |
| 阀门尺寸 | DN 15 |
| 驱动器连接 | M30 x 1.5 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.588 千克 |
| 净重 | 0.524 千克 |
| 容积 | 1.037 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279038194 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |