
AB-QM, DN 250 HF, 测量头: 是, PN16; 法兰 (EN 1092-2)
003Z1718
AB-QM, DN 250 HF, flange connection, PN16, pressure independent balancing and control valve
003Z1718
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | 动态压差大流量电动调节阀 DN250 dp0.5 |
| Product line | 28 |
| Setting range [%] [max] | 110 % |
| Setting range [%] [min] | 40 % |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品类型 | AB-QM |
| 产品系列 | 动态压差平衡型电动调节阀 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力等级 | PN 16 |
| 压差 [kPa] [最低] | 60 KPa |
| 压差 [kPa] [最高] | 600 KPa |
| 描述 | AB-QM, DN 250 HF, flange connection, PN16, pressure independent balancing and control valve |
| 标称流量 [m³/h] | 370.000 m³/h |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 流量限制 | 是 |
| 测量头 | 是 |
| 版本 | AB-QM |
| 行程 [mm] | 30.00 mm |
| 设定刻度 | 是 |
| 连接类型 | 法兰 (EN 1092-2)PN16 |
| 阀体材质 | W.Nr.1.4027 |
| 阀门尺寸 | DN 250 HFHigh flow |
| 驱动器连接 | 丹佛斯标准 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 378 千克 |
| 净重 | 378 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 700.8 公升 |
| EAN/UPC | 5710104524191 |