Danfoss logo
AB-QM DN250 PN16

AB-QM, DN 250, 测量头: 带测量头, 法兰 (EN 1092-2)

003Z0728

AB-QM DN 250, with three test plugs, pressure independent balancing and control valve

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionAB-QM DN250 PN16
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AB-QM PN16 DN125-250 NF-HF
SCIP 卷宗编号659b804b-09ce-4df9-9060-9b0f99989269
Setting range [%] [max]100 %
Setting range [%] [min]40 %
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AB-QM
产品系列动态压差平衡型电动调节阀
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
特性
关断功能
包含电池No
压力等级PN 16
压差 [kPa] [最低]40 KPa
压差 [kPa] [最高]800 KPa
在 WEEE 范围内No
安装位置供水 / 回水管道
描述AB-QM DN 250, with three test plugs, pressure independent balancing and control valve
标称流量 [m³/h]380.000 m³/h
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
流量限制
测量头带测量头
版本AB-QM
行程 [mm]36.00 mm
设定刻度
连接类型法兰 (EN 1092-2)
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀门尺寸DN 250
驱动器连接丹佛斯标准

一般规格

特性
毛重425.9 千克
净重400 千克
容积787.2 公升
特性
EAN/UPC5715255139539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm