PV 控制器升级部件 DN 20
003Z2157
PV 控制器升级部件 DN 20
003Z2157
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 控制器 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 产品类型 | 动态平衡附件 |
| 产品系列 | 自动平衡 |
| 使用 | USV-M |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 105 mm |
| 包装深度 [mm] | 145 mm |
| 包装高度 [mm] | 91 mm |
| 备注 | 包含脉冲管 1,5 m 和螺纹接头 |
| 描述 | PV 控制器升级部件 DN 20 |
| 阀门连接 | DN 20 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.82 千克 |
| 净重 | 0.8 千克 |
| 容积 | 1.385 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082585 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |