关闭旋钮,用于 ASV-M DN15 (黑色)
003L8146
关闭旋钮,用于 ASV-M DN15 (黑色)
003L8146
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 关断把手 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 产品类型 | 动态平衡附件 |
| 产品系列 | 自动平衡 |
| 使用 | ASV-M, USV-M |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 0 mm |
| 包装深度 [mm] | 0 mm |
| 包装高度 [mm] | 0 mm |
| 描述 | 关闭旋钮,用于 ASV-M DN15 (黑色) |
| 阀门连接 | DN 15 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.006 千克 |
| 净重 | 0.006 千克 |
| 容积 | 0.018 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421602485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |