保温层
079G1289
EPP Insulation
079G1289
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | EPP Insulation |
| Material Description (Short Te | EPP Insulation |
| Product line | 31 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 配件 - 换热器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 保温层 |
| 产品系列 | 换热器 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.222 千克 |
| 净重 | 0.092 千克 |
| 容积 | 5.994 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424229542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |