Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: RET

建议更换: 087N6476

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
Product line03
REACH 候选清单物质No
UNSPSC 代码41112209
产品描述RET2001M
产品类型RET2001
产品系列房间温控器,RET
供电类型230Vac
在 WEEE 范围内Yes
安装2 Wire
审批CE 认证UKCA
宽度 [mm]86.00 mm
应用Room heating
开/关控制
开/关控制
控制污染等级 2
控制类型开/关控制
描述RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
材料ABS+PC, non-flammable
特性
标记产品Yes
深度 [mm]43 mm
温度限制器 [°C] [最低]5 °C
温度限制器 [°C] [最高]35 °C
状态指示器
环境温度 [°C] [最高]40 °C
种类名称Digital Thermostat
背光显示屏
背板Custom Backplate
设计标准EN 60730-2-9
误差±10%
调节控制
质保 [年]2
输出继电器感性额定值 [A]1 A
输出继电器阻性额定值 [A]3 A
通道数量1
钢球硬度试验 [°C]75 °C
防冻保护
频率 [Hz]50/60 Hz
颜色白色 RAL 9010
高度 [mm]86 mm

一般规格

特性
毛重0.207 千克
净重0.17 千克
容积0.604 立方公寸
特性
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens