Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2, 230Vac

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description锅炉温控器RET2001M V2
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Electronic programmable room thermostat
SCIP 卷宗编号1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
UNSPSC 代码41112209
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品描述RET2001M - V2
产品类型RET2001
产品系列房间温控器,RET
供电类型230Vac
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
安装3 Wire
审批CE 认证UKCA
宽度 [mm]86.00 mm
应用Room heating
开/关控制
开/关控制
控制污染等级 2
特性
控制类型On/Off load compensation
描述RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
材料ABS+PC, non-flammable
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-I7(a)6(c)
深度 [mm]43 mm
温度限制器 [°C] [最低]5 °C
温度限制器 [°C] [最高]35 °C
状态指示器
环境温度 [°C] [最高]40 °C
种类名称Digital Thermostat
背光显示屏
背板Custom Backplate
设计标准EN 60730-2-9
误差±10%
调节控制
质保 [年]5
输出继电器感性额定值 [A]1 A
输出继电器阻性额定值 [A]3 A
通道数量1
钢球硬度试验 [°C]75 °C
防冻保护
频率 [Hz]50/60 Hz
颜色白色 RAL 9010
高度 [mm]86 mm

一般规格

特性
毛重200 公克
净重129.8 公克
容积0.69 公升
特性
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm