ECL应用程序卡, A319
087H3831
ECL程序卡 DE.加热缓冲和加热控制
087H3831
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW 回路数量 | 0 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A319 DE |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP 卷宗编号 | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品类型 | A319 |
| 产品系列 | ECL应用程序卡 |
| 供暖回路数量 | 1 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 区域控制 | No |
| 即热型热水系统 | 否 |
| 描述 | ECL程序卡 DE.加热缓冲和加热控制 |
| 有储水罐的热水充注系统 | 否 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 7 pc |
| 热水储存罐系统 | 否 |
| 电动阀数量 | 0 |
| 泵数量 | 0 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.352 千克 |
| 净重 | 0.3 千克 |
| 容积 | 1.123 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |