Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL应用程序卡, A390

087H3815

ECL 应用程序卡 A390

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 回路数量1
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionECL 应用卡 ECL APPLICATION KEY A390
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 卷宗编号5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型A390
产品系列ECL应用程序卡
供暖回路数量3
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
区域控制No
即热型热水系统否
描述ECL 应用程序卡 A390
有储水罐的热水充注系统是
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量7 pc
热水储存罐系统是
电动阀数量3
泵数量5

一般规格

特性
值
毛重0.193 千克
净重0.031 千克
容积1.075 公升
特性
值
EAN/UPC5710104078908
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm