产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN 安装 | 否 |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Devireg 233,w.room sensor White front, b |
| Product line | 21 |
| UL 认证 | No |
| UNSPSC 代码 | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| 两极开关 | 否 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | DEVIreg™ 233 |
| 产品类型 | DEVIreg™ 233 |
| 产品系列 | 温控器 |
| 传感器定义点 [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| 传感器类型 | 地面 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 储存温度 [°C] [最低] | -20 °C |
| 储存温度 [°C] [最高] | 65 °C |
| 元件 IP 防护等级 | 41 |
| 最大端头电缆尺寸 [mm²] | 2 x 2.5 |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 95 mm |
| 包装深度 [mm] | 140 mm |
| 包装高度 [mm] | 85 mm |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | CE 认证 |
| 宽度 [mm] | 0.00 mm |
| 应用 | Floor heating |
| 待机功耗 [W] [最高] | 1.70 W |
| 房间温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 房间温度 [°C] [最高] | 45 °C |
| 指示器类型 | LED |
| 控制精度 (+/-) | 0.40 |
| 描述 | DEVIreg 233,带房间传感器,白色前面板 |
| 显示器类型 | 无显示屏 |
| 污染度 | 2 |
| 深度 [mm] | 31 mm |
| 环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 40 °C |
| 球压试验温度 [°C] | 75 °C |
| 电感性负载 | cos φ= 0.3 max 1A |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 240 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 220 V |
| 电阻性负载最大值 [A] | 13 A |
| 继电器开关 | 单极 |
| 范围设定 | 0 - 6 |
| 认证公司 | CE |
| 调节方式: | 控制精度 |
| 质保 [年] | 2 |
| 防冻 [°C] | 5 °C |
| 颜色 | 白色 RAL 9010 |
| 高度 [mm] | 71 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.202 千克 |
| 净重 | 0.2 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.131 公升 |
| EAN/UPC | 5703466168981 |