Danfoss logo
140F1170_InControl

温控器

140F1170

地面温度 [°C]: 5 - 35, 房间温度 [°C]: 15 - 35, 显示器类型: LED

产品规格

特性
1 一次侧电池总重量 Kg0.000
1 一次侧电池重量 Kg0.000
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN 安装
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionDEVIreg InControl
Product line21
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗产品名称DEVIREG INCONTROL - Room thermostat
SCIP 卷宗编号a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
UL 认证No
Warranty type5-year product warranty
两极开关
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品宽度 [mm]44 mm
产品描述DEVIreg™ InControl
产品类型DEVIreg Incontrol
产品系列温控器
传感器定义点 [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
传感器类型Floor (Room optional)
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-25 °C
储存温度 [°C] [最高]60 °C
元件 IP 防护等级21
兼容的国外传感器类型
兼容的机架系统
最大温度限制器 [°C] [最高]35 °C
最大端头电缆尺寸 [mm²]2 x 2.5
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
特性
地面温度 [°C] [最低]5 °C
地面温度 [°C] [最高]35 °C
审批BluetoothCE 认证ZigbeeIntertek Semko
宽度 [mm]44.00 mm
应用Floor heating
待机功耗 [W] [最高]0.15 W
房间温度 [°C] [最低]15 °C
房间温度 [°C] [最高]35 °C
描述DEVIreg InControl
显示(是/否)
显示器类型LED
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(c)-I
深度 [mm]34 mm
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]35 °C
球压试验温度 [°C]75 °C
电感性负载cos φ= 0.3 max 1A
电池备份
电池数量1
电池类型或名称Reflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]220 V
电阻性负载最大值 [A]16 A
继电器开关单极
范围设定5 - 35ºC
认证公司Intertek Semko
调节方式:PWM
质保 [年]5
软件等级A
防冻 [°C]5 °C
颜色白色 RAL 9016
高度 [mm]71 mm

一般规格

特性
毛重168 公克
净重114 公克
特性
容积0.722 公升
EAN/UPC5703466250419